Vidrio

Elevador por vacío VacuMaster Window Comfort para girar lunas de cristal con cargas de 170 a 300 kgVídeo 107

Elevador por vacío VacuMaster Window Comfort para girar lunas de cristal con cargas de 170 a 300 kg
Elevador por vacío VacuMaster Window Comfort para girar lunas de cristal con cargas de 170 a 300 kg

El elevador por vacío VacuMaster Basic es la solución ideal para transportar sin esfuerzo lunas de cristal. Con una carga de 250 kg, una sola persona puede manipular de forma segura y ergonómica las lunas de cristal. Las lunas de cristal se manipulan sin dañarlas gracias al uso de dos placas de ventosa tipo SPU. Equipado con un accionamiento lineal eléctrico, el elevador puede bascular 90° sin problemas las lunas de cristal. Durante el proceso de manipulación, la luna de cristal es tomada por el elevador de un caballete vertical y se deposita sobre una mesa de montaje.