Vidrio

Elevador por vacío VacuMaster Window para manipulación de lunas de cristal y ventanas de varias hojasVídeo 094

Elevador por vacío VacuMaster Window para manipulación de lunas de cristal y ventanas de varias hojas
Elevador por vacío VacuMaster Window para manipulación de lunas de cristal y ventanas de varias hojas

El elevador por vacío VacuMaster Window es la solución ideal para la manipulación de lunas de cristal y ventanas. Tiene una capacidad de carga de hasta 170 kg. De este modo, las pesadas lunas de cristal se pueden transportar fácilmente. Las lunas de cristal se manipulan sin dañarlas gracias al uso de dos placas de ventosa SPU. El elevador VacuMaster Window Basic convence por su fácil manejo. Este medio de elevación permite un trabajo ergonómico gracias a la aplicación de los más actuales descubrimientos en Ergonomía. Con el elevador, las lunas de cristal se pueden girar 90 ° hacia la izquierda y hacia la derecha. Para tomar las lunas de cristal de las unidades de almacenamiento, el elevador por vacío se ha combinado con un puente grúa de una viga ETK de Schmalz. Esta ligera construcción de aluminio, de funcionamiento suave, permite en combinación con el elevador una preparación de expediciones sencilla, segura y exacta de las lunas de cristal y ventanas mediante un solo empleado.