| Vídeo | Designación | Ramos profesionales |
| 001 |
Elevador de tubo de vacío JumboSprint para la manipulación rápida de sacos de plástico |
Plástico, Química y Farmacia |
| 002 |
Elevador de tubo de vacío JumboSprint para la manipulación de sacos de plástico |
Plástico, Química y Farmacia |
| 003 |
Aparato elevador por vacío VacuMaster Glass para la manipulación ergonómica de grandes elementos de vidrio en el exterior |
Vidrio |
| 004 |
Aparato elevador por vacío VacuMaster Window para manipulación de lunas de cristal y ventanas de varias alas |
Vidrio, Madera |
| 005 |
Aparato elevador por vacío VacuMaster Window para girar lunas de cristal de 170 a 300 kg de peso |
Vidrio |
| 007 |
Elevador de tubo de vacío JumboFlex con ergonómico manejo con una sola mano para la alimentación rápida de máquinas de mecanizado de madera con CNC |
Madera |
| 009 |
Aparato elevador por vacío VacuMaster Comfort para girar 180° planchas de madera |
Madera |
| 011 |
Aparato elevador por vacío VacuMaster HHVM para retirar planchas de madera almacenadas verticalmente; con basculación de +/-90° |
Madera |
| 012 |
Aparato elevador por vacío VacuMaster Multi para la alimentación horizontal de una sierra de seccionamiento de planchas de madera |
Madera |
| 013 |
Aparato elevador por vacío VacuMaster Multi para la alimentación horizontal y vertical de una sierra de seccionamiento de planchas de madera |
Madera |
| 015 |
Aparato elevador por vacío VacuMaster VHB para manipular tablones y vigas |
Madera |
| 016 |
Elevador de tubo de vacío JumboErgo para el apilado de garrafas en la cinta de rodillos |
Química y Farmacia, Logística y Embalaje |
| 017 |
Aparato elevador por vacío VacuMaster Basic para bascular 90° planchas de plástico con el VacuMaster Basic |
Plástico |
| 018 |
Elevador de tubo de vacío JumboErgo para el transporte rápido de fardos de plantas de tabaco |
Logística y Embalaje |
| 019 |
Elevador de tubo de vacío JumboErgo para la manipulación de cartones labiles con ventosas múltiples |
Logística y Embalaje |
| 020 |
Elevador de tubo de vacío JumboErgo para la manipulación cartones de hasta 4 metros de longitud |
Logística y Embalaje |
| 021 |
Elevador de tubo de vacío JumboErgo con ventosa sencilla EG larga para la manipulación de palets |
Logística y Embalaje |
| 022 |
Elevador de tubo de vacío JumboErgo para la manipulación de cartones labiles con la ventosa múltiple |
Logística y Embalaje |
| 023 |
Elevador de tubo de vacío JumboErgo para la manipulación bloques de queso embalados en la industria de los alimentos |
Logística y Embalaje |
| 024 |
Elevador de tubo de vacío JumboErgo para la manipulación dos bloques de queso con ventosa doble |
Logística y Embalaje |
| 025 |
Elevador de tubo de vacío JumboErgo con ventosa cuádruple para la preparación de expediciones de piedras |
Logística y Embalaje |
| 026 |
Elevador de tubo de vacío JumboFlex con ventosa doble para la manipulación de cartones |
Logística y Embalaje |
| 027 |
Elevador de tubo de vacío JumboFlex durante la manipulación de cajas de cartón de hasta 35 kg |
Logística y Embalaje |
| 028 |
Elevador de tubo de vacío JumboFlex la manipulación rápida y ergonómica de cartones |
Logística y Embalaje |
| 029 |
Elevador de tubo de vacío JumboFlex con ventosa doble para la manipulación de cartones |
Química y Farmacia |
| 030 |
Elevador de tubo de vacío JumboFlex para la manipulación de cartones en un centro de logística |
Logística y Embalaje |
| 031 |
Elevador de tubo de vacío JumboFlex la manipulación rápida y eficiente de cartones |
Logística y Embalaje |
| 032 |
Elevador de tubo de vacío JumboSprint para la alimentación de una máquina con sacos de azúcar |
Logística y Embalaje |
| 034 |
Elevador de tubo de vacío JumboFlex para la manipulación de equipaje en aeropuertos |
Manipulación de Equipajes |
| 035 |
Elevador de tubo de vacío JumboErgo para la manipulación rápida y exacta de piezas de chapa de hasta 300 kg |
Metal y Chapa |
| 036 |
Aparato elevador por vacío VacuMaster Basic para la alimentación horizontal de máquinas CNC con tableros de chapa |
Metal y Chapa |
| 037 |
Aparato elevador por vacío VacuMaster Basic para la manipulación de tableros de chapa |
Metal y Chapa |
| 038 |
Aparato elevador por vacío VacuMaster Basic para la manipulación horizontal de chapa corrugada |
Metal y Chapa |
| 039 |
Aparato elevador por vacío VacuMaster Box para girar pilones publicitarios cuadrados |
Metal y Chapa |
| 040 |
Aparato elevador por vacío VacuMaster Confort para la manipulación horizontal de piezas de chapa |
Metal y Chapa |
| 041 |
Aparato elevador por vacío VacuMaster Comfort para la basculación de 90° planchas de metal |
Metal y Chapa |
| 042 |
Aparato elevador por vacío VacuMaster Eco para la manipulación horizontal de piezas lisas impermeables al aire sin energía externa |
Metal y Chapa |
| 043 |
Aparato elevador por vacío VacuMaster Light para la manipulación de piezas de distintos formatos |
Metal y Chapa |
| 044 |
Aparato elevador por vacío VacuMaster Vario para la manipulación horizontal de piezas pesadas impermeables al aire en su mayor parte |
Metal y Chapa |
| 045 |
Aparato elevador por vacío VacuMaster Vario para la alimentación de máquinas con tableros de chapa, capacidad de carga hasta 2000 kg |
Metal y Chapa |
| 046 |
Elevador de tubo de vacío JumboErgo para la recogida horizontal de colectores planos y su descarga vertical sobre un carro de preparación de expediciones |
Solar |
| 047 |
Aparato elevador por vacío VacuMaster Basic para el transporte ergonómico de bidones |
Química y Farmacia |
| 048 |
Elevador de tubo de vacío JumboFlex para la manipulación rápida de sacos en un centro de logística |
Química y Farmacia |
| 049 |
Elevador de tubo de vacío JumboFlex para la manipulación rápida de paquetes en un centro de envío postal |
Logística y Embalaje |
| 050 |
Elevador de tubo de vacío JumboErgo para la recogida horizontal de módulos solares y su descarga vertical sobre un palet |
Solar |
| 051 |
Elevador de tubo de vacío JumboErgo para la alimentación rápida y exacta de máquinas de mecanizado de madera con CNC |
Madera |
| 053 |
Sistema de ventosas para capas SPZ con espuma compuesta permite la manipulación por capas de latas |
Logística y Embalaje |
| 054 |
Elevador de tubo de vacío JumboFlex para la manipulación flexible de equipaje en aeropuertos |
Manipulación de Equipajes |
| 055 |
Sistema de fijación por vacío Multi-Clamp VC-M para el mecanizado flexible de las más diversas piezas |
Madera |
| 056 |
Fijación eficiente de cubos de aluminio con el sistema de fijación de vacío placa matriz |
Metal y Chapa |
| 059 |
Aparato elevador por vacío VacuMaster Glass - Características técnicas |
Vidrio |
| 061 |
Ventosa para obleas de Schmalz SWG permite la manipulación cuidadosa de obleas y pilas |
Solar |
| 062 |
Sistema de ventosas de vacío para superficies FXC para la manipulación flexible de frascos de cristal envasados en lámina y palets de madera |
Logística y Embalaje |
| 063 |
Aparato elevador por vacío VacuMaster Comfort para la manipulación de elementos de metal |
Metal y Chapa |
| 064 |
Aparato elevador por vacío VacuMaster Window Comfort para la manipulación confortable de lunas de cristal |
Vidrio, Madera |
| 065 |
Sistema de ventosas de vacío para superficies FXC para la carga de piezas de madera a una máquina CNC |
Madera |
| 066 |
Sistema de ventosas de vacío para superficies FM para la manipulación por capas de tablones de madera |
Madera |
| 067 |
Sistema de plano aspirante FMC para la manipulación controlada de baldosas |
Logística y Embalaje |
| 068 |
Manipulación de planchas de madera en el proceso de aserrar con el sistema de ventosas de vacío para superficies FXC |
Madera |
| 069 |
Sistema de ventosas de vacío SBX para la manipulación por capas de madera de sierra y marcos |
Madera |
| 070 |
Sistema de ventosas de vacío para capas SPZ para la manipulación automatizada de capas de latas |
Logística y Embalaje |
| 071 |
Sistema de manipulación de capas completas SPZ-M-C para la manipulación de cartones |
Logística y Embalaje |
| 072 |
Garras de vacío SSP con ventosas de fuelle para la manipulación de cajas de cartón |
Logística y Embalaje |
| 073 |
Las ventosas de vacío SAB racionalizan los trenes de prensa en la industria del automóvil |
Automóvil |
| 074 |
Manipulación automatizada de obleas FV con la garra para obleas y células solares SWG |
Solar |
| 075 |
Manipulación automatizada de perfiles de aluminio doblados con el sistema de ventosas de vacío para superficies FXC |
Metal y Chapa, Automóvil |
| 076 |
Sistema de ventosas de vacío SBX para la manipulación automatizada de capas de plancha de madera encolada |
Madera |
| 077 |
Elevador de tubo de vacío JumboErgo para la alimentación y descarga de centros de mecanizado de madera con CNC |
Madera |
| 078 |
Steel-Plate de Innospann para tiempos de reequipamiento rápidos en el mecanizado de la madera |
Madera |
| 079 |
Ventosas de bloque: sistema de fijación por vacío sin tubos de para la fijación de planchas de madera en un centro de mecanizado CNC |
Madera |
| 080 |
Innospann Adapter-Plate para la fijación de piezas de madera en una máquina de mecanizado CNC |
Madera |
| 081 |
Sistema de ventosas de vacío para capas SPZ-M-C con un amplio espectro de productos que se pueden manipular con él |
Logística y Embalaje |
| 082 |
Sistema de ventosas de vacío para capas SPZ-M-C para la manipulación de botellas y latas |
Logística y Embalaje |
| 083 |
Sistema de ventosas de vacío para capas SPZ-M-C para la manipulación de productos de leche y de yogurt |
Logística y Embalaje |
| 085 |
El sistema de ventosas de vacío para superficies SBX permite la manipulación automatizada de puertas |
Madera |
| 086 |
Sistema de ventosas de vacío para superficies SBX para la manipulación de madera de sierra / tablas de madera |
Madera |
| 087 |
Sistema de ventosas de vacío para superficies SBX para la manipulación de palets |
Madera |
| 088 |
El soporte de ventosas de vacío en forma de araña SSP permite la manipulación de madera de contrachapado |
Madera |
| 090 |
Sistema de fijación por vacío de placa de ventosa Multi-Clamp para la fijación y mecanizado manuales de muchas piezas diferentes |
Metal y Chapa, Madera, Plástico |
| 091 |
Manipulación automatizada de obleas FV con la garra para obleas y células solares SWGm |
Solar |
| 092 |
Dos variantes de ventosas para manipulación manual y automática de strings |
Solar |
| 093 |
Tubo de elevación por vacío JumboFlex para la manipulación de cajas de cartón apiladas |
Logística y Embalaje |
| 094 |
Elevador por vacío VacuMaster Window para manipulación de lunas de cristal y ventanas de varias hojas |
Vidrio |
| 095 |
Sistema de planos aspirantes SBX para alimentación de una encoladora de cantos |
Madera |
| 096 |
Sistema de planos aspirantes SBX para la descarga de una sierra de madera |
Madera |
| 097 |
Elevador por vacío VacuMaster Basic para bascular 90° planchas de madera |
Madera |
| 098 |
Elevador por vacío VacuMaster Basic para la alimentación ergonómica de un centro de mecanizado por láser |
Metal y Chapa |
| 099 |
Tubo de elevación por vacío JumboSprint Ex para manipulación de bidones en zonas con de peligro de explosión |
Química y Farmacia |
| 100 |
Tubo de elevación por vacío JumboErgo para la manipulación de piezas mecanizadas con una ventosa de vacío para superficies |
Madera |
| 101 |
Tubo de elevación por vacío JumboErgo para la manipulación de planchas de plástico |
Plástico |
| 102 |
Tubo de elevación por vacío JumboErgo para la preparación de expediciones de cajas de cartón en la industria química |
Química y Farmacia, Logística y Embalaje |
| 103 |
Tubo de elevación por vacío JumboFlex para la manipulación de cajas de cartón de hasta 35 kg |
Logística y Embalaje |
| 104 |
Tubo de elevación por vacío JumboSprint para la manipulación de palets |
Madera, Plástico |
| 105 |
El tubo de elevación por vacío JumboErgo permite una sencilla basculación de pesadas planchas de madera |
Madera |
| 106 |
Tubo de elevación por vacío JumboErgo para la alimentación y descarga de máquinas de mecanizado de madera CNC |
Madera |
| 107 |
Elevador por vacío VacuMaster Window Comfort para girar lunas de cristal con cargas de 170 a 300 kg |
Vidrio |
| 108 |
Elevador por vacío VacuMaster Window Comfort para la manipulación de lunas de cristal y ventanas de hasta 300 kg |
Vidrio |
| 109 |
Elevador por vacío VacuMaster Multi para la retirada de un depósito vertical y la carga horizontal de una máquina |
Madera |
| 110 |
Elevador por vacío VacuMaster Multi para la carga horizontal de planchas de madera en una sierra divisora de planchas |
Madera |
| 111 |
Tubo de elevación por vacío JumboErgo para la alimentación y descarga de centros de mecanizado de madera CNC |
Madera |
| 112 |
Tubo de elevación por vacío JumboErgo para la alimentación y descarga de centros de mecanizado de madera CNC |
Madera |
| 113 |
Tubo de elevación por vacío JumboErgo para la alimentación y descarga de una encoladora de bordes |
Madera |
| 114 |
El tubo de elevación por vacío JumboErgo simplifica la alimentación de un centro mecanizado CNC con planchas de madera de gran formato |
Madera |
| 115 |
Sistema especial de agarre SCG para la manipulación y separación de compuestos de carbón |
Automóvil, Técnica aeroespacial |
| 116 |
Indicaciones de montaje de efectores finales VEE de vacío – Módulos flexibles con componentes perfectamente adaptados entre ellos |
Logística y Embalaje |
| 119 |
Tubo de elevación por vacío JumboFlex para la manipulación de equipaje en el aeropuerto de Hannover, Alemania |
Manipulación de Equipajes |
| 120 |
Tubo de elevación por vacío JumboFlex para la manipulación ergonómica de equipaje en aeropuertos |
Manipulación de Equipajes |
| 121 |
Tubo de elevación por vacío JumboErgo con planos aspirantes facilita la manipulación de piezas con escotaduras |
Madera |
| 122 |
Sistemas de fijación por vacío matrix plate: Fijación con vacío para la separación de componentes electrónicos pequeños |
Metal y Chapa, Plástico |
| 123 |
Sistema de fijación por vacío Multi-Clamp para el mecanizado flexible de las más diversas piezas |
Metal y Chapa, Madera, Plástico |
| 124 |
Ventosa para sacos SG de Schmalz para la manipulación de sacos |
Logística y Embalaje |
| 125 |
Sistema de planos aspirantes FMC para la toma por filas de piezas de la vía de rodillos para su paletizado. |
Logística y Embalaje |
| 126 |
Sistema de plano aspirante FMC para la alimentación y descarga de una prensa |
Madera |
| 127 |
Sistema de plano aspirante FXC para la manipulación flexible de puertas de distintas dimensiones |
Madera |
| 128 |
Sistema de manipulación de capas completas SPZ-M-C para el paletizado y despaletizado de capas de productos |
Logística y Embalaje |