Bois
Bloc de bridage par le vide VC-B pour les consoles de Biesse pour le travail efficace et précis de pièces en boisVidéo 150

Une moyenne entreprise de menuiserie fabrique des aménagements de commerces et des aménagements intérieurs de haute qualité ainsi que des meubles en bois. Jusqu'à récemment, l'entreprise mandatait des prestataires externes lorsque le traitement de la pièce requérait un centre de travail du bois à commande numérique. En raison de l'augmentation des contrats, la direction a décidé d'acquérir sa propre installation du fabricant italien Biesse. Au lieu de travailler avec le bloc de bridage par le vide fourni par le fabricant, l'entreprise a recherché des alternatives assez tôt. Elle a trouvé ce qu'il lui fallait chez Schmalz, le spécialiste du vide – les blocs de bridage par le vide VCBL-B sont un produit spécifiquement conçu pour les systèmes à consoles de Biesse. Le bloc de bridage par le vide VCBL-B de Schmalz convainc grâce à son carter robuste en plastique qui assure une stabilité optimale. Les blocs de bridage par le vide sont une alternative économique par rapport à l'original et ils peuvent être fixés tout aussi facilement dans les supports de ventouse intégrés. La ventouse plate du bloc de bridage par le vide, dotée d'un contour spécial et d'une double lèvre d'étanchéité flexible, permet une adaptation optimale à la surface de la pièce dans le cas de géométries de pièces différentes. En cas d'usure, de collision ou d'autres dommages, il suffit de remplacer la ventouse plate. Cela permet d'éviter des coûts de pièces de rechange élevés ou même l'acquisition d'un nouveau bloc de bridage par le vide. Par ailleurs, les blocs de bridage par le vide disposent d'une précontrainte supplémentaire permanente grâce aux aimants puissants. Un palpeur mécanique maniable en plastique active automatiquement le vide lors de la pose d'une pièce et protège ainsi l'intégrité de la surface de la pièce. Les ventouses non occupées peuvent rester dans le logement. L'entreprise de menuiserie profite entre autres de la grande variété de Schmalz – elle peut donc réagir en toute flexibilité aux exigences du client et brider rapidement et facilement des pièces de géométries différentes simultanément.