Bois

Blocs pour fabricants italiens pour le bridage et l'usinage de différentes pièces en boisVidéo 129

Blocs pour fabricants italiens pour le bridage et l'usinage de différentes pièces en bois
Blocs pour fabricants italiens pour le bridage et l'usinage de différentes pièces en bois

Le système VC-S de bridage par le vide sans tuyau a été développé spécialement pour les centres d'usinage CNC du groupe SCM. Les blocs de bridage sont préfixés sur la console de façon mécanique pour empêcher qu'ils ne bougent lors de la dépose de la pièce. Grâce au vide, la pièce tout comme le bloc de bridage sont fixés de manière sûre et précise. Les blocs de bridage VC-S résistent à des forces transversales élevées. Grâce à leurs forces de prise élevées, les blocs de bridage assurent une précision optimale pendant tout le processus de fabrication. Les blocs de bridage sont équipés d'une plaque ventouse en élastomère. Les pièces sont déposées sur la plaque ventouse et fixées de manière fiable. Au cas où la plaque ventouse du bloc de bridage est endommagée, elle peut être remplacée simplement et rapidement par une nouvelle plaque. Le remplacement rapide, simple et économique de la plaque ventouse permet d'atteindre une flexibilité maximale et les temps d'équipement du centre d'usinage CNC sont réduits à un minimum.