Bois

Blocs / systèmes de bridage par le vide sans tuyau VC-K1 pour le bridage de panneaux de bois dans un centre d'usinage CNCVidéo 079

Blocs / systèmes de bridage par le vide sans tuyau VC-K1 pour le bridage de panneaux de bois dans un centre d'usinage CNC
Blocs / systèmes de bridage par le vide sans tuyau VC-K1 pour le bridage de panneaux de bois dans un centre d'usinage CNC

Les tables à consoles sont composées de consoles en aluminium prêtes au raccordement avec répartition du vide interne et butées intégrées pour un positionnement parfaitement précis des pièces. Le système de tables à consoles VC-K1 est équipé d'un système de vide monocircuit ; les blocs de bridage de ces systèmes sont donc mécaniquement préfixés sur les consoles. Après avoir positionné la pièce, la pièce et le bloc de bridage sont fixés définitivement sur la console en activant le vide de service.