Bois

Panneau Innospann Adapter-Plate pour le bridage de pièces en bois dans une machine d'usinage CNCVidéo 080

Panneau Innospann Adapter-Plate pour le bridage de pièces en bois dans une machine d'usinage CNC
Panneau Innospann Adapter-Plate pour le bridage de pièces en bois dans une machine d'usinage CNC

Le panneau Innospann Adapter-Plate est placé sur les tables de machines existantes comme un bloc de bridage traditionnel. Des ventouses de trois dimensions standard peuvent alors être placées parfaitement librement sur le panneau Adapter-Plate en fonction de l'application. Après avoir été préfixée sur la table magnétique, la pièce peut être déposée et bridée en activant le vide de service. Une vaste gamme d’accessoires et de pièces de rechange complète le système standard avec des palpeurs mécaniques, des systèmes de levage, des butées et bien plus encore. En cas d'endommagement des ventouses, il est possible de remplacer sans aucun problème et de façon avantageuse le cadre d'étanchéité ainsi que toute la ventouse.