Bois

Système de bridage par le vide à plaque à ventouses Multi-Clamp pour le bridage et l'usinage manuels des pièces les plus diversesVidéo 090

Système de bridage par le vide à plaque à ventouses Multi-Clamp pour le bridage et l'usinage manuels des pièces les plus diverses
Système de bridage par le vide à plaque à ventouses Multi-Clamp pour le bridage et l'usinage manuels des pièces les plus diverses

Le système de bridage par le vide doté d'une plaque à ventouses Multi-Clamp est conçu pour être utilisé dans les ateliers ou sur les chantiers. Les pièces sont fixées à l'aide du système de bridage pour être ensuite usinées manuellement. Le système de bridage peut être fixé sur presque toutes les surfaces planes à l'aide du vide ou de façon mécanique à l'aide de vis. Après avoir été déposée sur la plaque d'aspiration, la pièce est fixée à l'aide du vide, qui la bloque délicatement et de façon efficace pour éviter qu'elle ne glisse lors de l'usinage. Le cordon d'étanchéité flexible de la plaque d'aspiration permet de créer des surfaces de bridage individuelles, faisant ainsi de la plaque d'aspiration l'outil de bridage idéal pour les pièces de petite ou moyenne taille.