Bois

Système de bridage par le vide Multi-Clamp VC-M pour l'usinage flexible des pièces les plus diversesVidéo 055

Système de bridage par le vide Multi-Clamp VC-M pour l'usinage flexible des pièces les plus diverses
Système de bridage par le vide Multi-Clamp VC-M pour l'usinage flexible des pièces les plus diverses

Le système de bridage par le vide Multi-Clamp permet de serrer des pièces et de les usiner manuellement. Il convient à presque toutes les surfaces et peut donc être utilisé de façon flexible aussi bien en atelier que sur des chantiers. Le nouveau système Multi-Clamp VC-M a été créé sur la base de la technique de bridage par le vide développée par Schmalz, qui a déjà fait ses preuves dans tous les secteurs de l'artisanat et de l'industrie. Le système compact peut être installé de différentes manières sur un établi ou sur une surface disponible : en le vissant, en le fixant à l'aide d'un serre-joint ou encore à l'aide du vide. Le système de bridage par le vide Multi-Clamp VC-M est composé à la base d'une plaque à ventouses Multi-Clamp ainsi que du dispositif de rotation et de pivotement Multi-Base. La plaque à ventouses peut également être utilisée comme solution de bridage autonome sans la fonction de rotation et de pivotement.