Métal et la tôle

Bloc ventouse Balance SSCB pour l'équipement automatisé, la préhension simultanée et le bridage précisVidéo 154

Bloc ventouse Balance SSCB pour l'équipement automatisé, la préhension simultanée et le bridage précis
Bloc ventouse Balance SSCB pour l'équipement automatisé, la préhension simultanée et le bridage précis

Avec le nouveau bloc ventouse Balance SSCB, Schmalz a ainsi conçu un système de bridage précis pour les surfaces de forme libre en 3D, mais aussi un système de préhension permettant l'équipement automatisé et la préhension simultanée.

Le SSCB de Schmalz se compose d'un solide corps en aluminium sur lequel se trouvent les raccords de vide et d’air comprimé. Sur l'extrémité du produit située à proximité de la pièce se trouve une ventouse à soufflet flexible en Vulkollan très résistant à l'usure, ainsi que des broches de positionnement dont le matériau du revêtement est résistant et flexible, s'adaptant ainsi aux formes en 3D.

Au début d'un processus de bridage ou de préhension, les broches de positionnement sont d'abord ajustées à la forme de la pièce. Il existe alors deux possibilités pour fixer les broches. Toutes les broches peuvent être bloquées de façon centralisée ou individuelle.

Lors de l'utilisation d'un SSCB avec des broches à bloquer individuellement, le bloc ventouse est placé contre une surface de référence en 2D, jusqu'à ce que toutes les broches de positionnement soient complètement rentrées. Puis le SSCB est éloigné de la surface de référence en 2D. Pendant ce déplacement, lorsque les broches atteignent la hauteur et le contour définis et indiqués précisément pour la pièce, elles sont bloquées jusqu'à ce que le négatif du contour de la pièce soit ainsi généré. Ce réglage peut également être utilisé pour équiper un système de bridage. Lorsque l'air comprimé est désactivé, les broches de positionnement sont alors fixées dans une position.

Un SSCB avec blocage centralisé peut être préparé en pressant les contours de la pièce. Pour cela, il suffit de brancher un raccord d’air comprimé sur le corps du produit pour fixer les broches de positionnement de façon centralisée. Avec cette version du SSCB, les pièces de forme stable peuvent être bridées et traitées de façon sûre.

Si toutes les broches de positionnement sont placées dans la bonne position, la pièce peut alors être aspirée et saisie à l'aide du contour en 3D de forme stable ainsi généré. Puis, la pièce est déposée sur le négatif de la forme de la ventouse à soufflet, et aspirée à l'aide du vide. La différence de hauteur entre la pièce et la tige peut être facilement compensée en faisant jouer la ventouse.