Métal et la tôle

Bridage efficace de cubes en aluminium à l'aide de la plaque matrice de bridage par le videVidéo 056

Bridage efficace de cubes en aluminium à l'aide de la plaque matrice de bridage par le vide
Bridage efficace de cubes en aluminium à l'aide de la plaque matrice de bridage par le vide

La présente application illustre une plaque matrice utilisée sur un centre d'usinage du métal à commande CNC. Celle-ci est fixée sur la table de machine à l'aide de dispositifs de serrage mécaniques. Grâce au vide, la face inférieure de la pièce à paroi fine peut être serrée avec précision et sans être déformée. Ceci permet un usinage efficace sur cinq axes sans devoir brider les pièces plusieurs fois. La puissante unité de vide VAGG de Schmalz assure la génération du vide. Sa construction compacte garantit une mobilité d'utilisation et elle peut être déplacée de façon ergonomique sur le lieu d'exploitation grâce à une poignée et des roulettes.