Métal et la tôle

Systèmes de bridage par le vide - plaque matrice: Bridage par le vide pour la séparation de petits composants électroniquesVidéo 122

Systèmes de bridage par le vide - plaque matrice:  Bridage par le vide pour la séparation de petits composants électroniques
Systèmes de bridage par le vide - plaque matrice:  Bridage par le vide pour la séparation de petits composants électroniques

La présente application illustre une plaque matrice combinée à une plaque Steel-Plate et à un film spécial lors de l'utilisation sur un centre d'usinage CNC. L'opération consiste à séparer ou usiner des composants électroniques de petite taille. Grâce au vide, ces composants délicats peuvent être maintenus sans être endommagés ni déformés. Les dommages causés par les vibrations lors de l'usinage peuvent être évités grâce à la force de serrage plane. La puissante unité de vide de Schmalz assure la génération du vide. Une large gamme de puissances, une surveillance du vide et du niveau installée de série, des alarmes acoustiques et optiques ainsi qu'une excellente compatibilité avec les liquides font de l'unité de vide le produit idéal pour une utilisation sur un centre d'usinage CNC.