Usinage du métal et du plastique

Plaque matrice pour l'usinage du métal et du plastique

La plaque matrice convient particulièrement bien au serrage sûr de pièces en métal de grande surface et dont la face inférieure est plane. Elle permet de minimiser les temps d'équipement. Même les éléments difficiles à brider mécaniquement peuvent être fixés simplement, rapidement, précisément et sans déformation grâce au système de bridage par le vide.

La plaque matrice se fixe rapidement à la table de la machine à commande numérique à l'aide de griffes de serrage ou d'un système point zéro. Ce système modulaire garantit une flexibilité maximale grâce à sa simplicité de manipulation et à la possibilité de combiner à volonté différentes versions de produit.