Aéronautique et spatiale

Pinces à aiguilles Schmalz SNG-M pour la manipulation de textiles composites et de préformesVidéo 134

Pinces à aiguilles Schmalz SNG-M pour la manipulation de textiles composites et de préformes
Pinces à aiguilles Schmalz SNG-M pour la manipulation de textiles composites et de préformes

Les pinces à aiguilles SNG-M conviennent parfaitement à la manipulation de ces pièces absorbantes. Le carter des pinces à aiguilles contient 4 aiguilles. Ces aiguilles sortent sous l'action de l'air comprimé et rentrent par tension du ressort. Elles sont disposées en biais et pénètrent dans la pièce à manipuler dès que le préhenseur est posé dessus. Les piqûres en biais des aiguilles produisent une préhension solide. Les profondeurs fixes des piqûres assurent la force de prise nécessaire. Les pièces sont saisies, transportées de manière sûre et posées avec précision. Les dimensions compactes des petites pinces à aiguilles SNG-M facilitent leur installation et ce, même dans des endroits exigus. Différentes formes de pinces à aiguilles sont disponibles, s'adaptant ainsi à des conditions d'utilisation très variées. Il est possible de choisir parmi trois diamètres d'aiguille : 0,8, 1,2 ou 2,0 mm. Nous proposons également différents types d'aiguille selon qu'il s'agit de percer des trous minuscules sur les pièces fragiles ou d'assurer la stabilité et la force de prise nécessaires pour les pièces lourdes. Les pinces à aiguilles sont équipées d'une course d'aiguille fixe ou variable afin de s'ajuster aux différentes hauteurs de pièces. La course d'aiguille réglée détermine la profondeur des piqûres dans la pièce à manipuler. Il est possible de choisir un réglage allant de 0 à 17 mm. Les pinces à aiguiles peuvent comporter jusqu'à 24 aiguilles.