Aéronautique et spatiale

Préhenseur spécial SCG pour la manipulation et la séparation de composites de carbone Vidéo 115

Préhenseur spécial SCG pour la manipulation et la séparation de composites de carbone
Préhenseur spécial SCG pour la manipulation et la séparation de composites de carbone

Le préhenseur spécial SCG est particulièrement adapté à la manipulation de pièces minces, poreuses et sensibles à la fois. Le haut débit volumétrique du préhenseur garantit un maintien sûr même si les matériaux sont poreux ou en cas d'occupation partielle de la ventouse. Le préhenseur se caractérise par une grande surface de contact et une multitude de petits orifices d'aspiration rapprochés les uns des autres. Grâce à la génération de vide intégrée, le préhenseur spécial SCG représente une unité de préhension prête à être raccordée et qui nécessite uniquement la présence d'air comprimé. De plus, les coûts d'exploitation sont très bas grâce à la consommation d'air minime et au fonctionnement ne requérant que très peu d'entretien.