Bois

Nouvel éjecteur basique SPBL de Schmalz pour des temps de cycle courtsVidéo 155

Nouvel éjecteur basique SPBL de Schmalz pour des temps de cycle courts
Nouvel éjecteur basique SPBL de Schmalz pour des temps de cycle courts

Avec le nouvel éjecteur basique SPBL (Schmalz Basic Pump Large), le spécialiste du vide Schmalz complète sa gamme de générateurs de vide à très grande capacité d'aspiration. Celui-ci est particulièrement adapté pour une manipulation rapide et sûre de pièces variées, tout en permettant des temps de cycle courts.

En améliorant les fonctions de son prédécesseur, Schmalz a considérablement augmenté l'efficacité de l'éjecteur. En effet, la nouvelle technologie de buses Eco est basée sur le principe de Venturi à plusieurs niveaux, assurant ainsi une combinaison parfaite entre débit d'aspiration et efficacité énergétique : dans la plage allant de -200 à -600 mbar, les buses Eco permettent d'augmenter la capacité d'aspiration, voire de la doubler ! Les temps d'évacuation et de cycle sont donc significativement réduits.

Lors de la construction de ce nouvel éjecteur basique, les experts de Schmalz ont particulièrement fait attention au design du produit. Le corps et le système de buses sont donc fabriqués dans un plastique très résistant. L'éjecteur est ainsi très solide, et 50 % plus léger que son prédécesseur en aluminium. Son format modulaire offre une foule d'avantages pour l'utilisateur : le SPBL est rapide à nettoyer, et les opérations de maintenance faciles à effectuer. Cette innovation Schmalz est disponible dans deux versions : la variante High Flow (HF) est idéale dans une plage jusqu'à -500 mbar, et notamment pour la manipulation de pièces poreuses comme les cartons, les matériaux d'emballage et les matériaux isolants. La variante High Vacuum (HV) quant à elle est parfaite dans une plage à partir de -500 mbar, car elle se prête tout particulièrement aux pièces étanches comme le verre ou le bois. Les accessoires suivants sont disponibles en option pour l'éjecteur basique SPBL : pressostat et vacuostat, vacuomètre, vannes de purge rapide, électrovannes, filtres et guidage de l'air d'échappement.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Industrie du bois