Bois

Manipulation automatisée de portes grâce au système de préhension de surface par le vide SBX Vidéo 085

Manipulation automatisée de portes grâce au système de préhension de surface par le vide SBX
Manipulation automatisée de portes grâce au système de préhension de surface par le vide SBX

La fabrication de portes nécessite l'utilisation d'un grand nombre de machines qui doivent être équipées rapidement et avec précision. Le système de préhension de surface SBX est utilisé pour l'équipement automatisé des machines de même que pour la palettisation et dépalettisation de portes. La grande force d'aspiration du système de préhension de surface permet d'atteindre des accélérations importantes et des temps de cycle courts. Grâce à la mousse combinée brevetée assurant l'étanchéité, le système de préhension de surface peut manipuler les pièces avec précaution et sans laisser d'empreintes. En raison de son poids faible et de ses dimensions compactes, le système de préhension de surface SBX est utilisé de façon idéale en combinaison avec des robots industriels et des portiques

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Industrie du bois