Bois

Manipulation de plaques de bois dans le processus de sciage à l'aide du système de préhension par le vide FXCVidéo 068

Manipulation de plaques de bois dans le processus de sciage à l'aide du système de préhension par le vide FXC
Manipulation de plaques de bois dans le processus de sciage à l'aide du système de préhension par le vide FXC

Le système de préhension de surface par le vide FXC de Schmalz permet de manipuler les pièces les plus diverses sur des positions non définies. Par exemple, la pièce peut être prélevée d'un convoyeur à bande, puis usinée sur une machine à scier et être enfin déposée dans une caisse. La réception centrée permet d'usiner la pièce sur toutes ses faces sans devoir la brider plusieurs fois. Ceci garantit un usinage du bois rapide, précis et économique. Le système de préhension de surface permet d'atteindre des accélérations importantes et des temps de cycle courts. La plaque d'étanchéité à changement rapide assure une préhension et un transport sans empreinte ni détérioration.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Industrie du bois