Bois

Préhenseur par le vide SSP pour la manipulation efficace de couches de planches de boisVidéo 148

Préhenseur par le vide SSP pour la manipulation efficace de couches de planches de bois
Préhenseur par le vide SSP pour la manipulation efficace de couches de planches de bois

Chez un fabricant de maisons préfabriquées, des couches entières de planches de bois doivent être chargées dans une installation de triage. Cette étape est prise en charge par une solution d'approvisionnement automatisée. L'entreprise était à la recherche d'une solution efficace, fiable et peu encombrante. Grâce à un préhenseur par le vide conçu spécialement pour ce procédé, Schmalz a pu répondre à ses exigences. Le préhenseur par le vide SSP-SBX a été spécialement conçu pour la manipulation de planches de bois tordues et brutes de sciage. Des chefs de projet expérimentés étaient responsables de sa conception. Il est équipé de systèmes de préhension de surface de type SBX. Les préhenseurs sont particulièrement adaptés au bois brut de sciage. Le préhenseur par le vide peut saisir sans peine des couches entières. Le système de préhension est équipé d'une turbine puissante. En combinaison avec la technique de vannes intelligente, il est ainsi possible de manipuler sans problème même des couches présentant un interstice ou des planches présentant des nœuds. Le système de préhension ferme automatiquement les cellules d'aspiration non occupées, ce qui augmente davantage la force de préhension. Les différences de hauteurs entre les planches de bois peuvent être compensées par la mousse d'étanchéité. La construction compacte et légère du système de préhension par le vide permet une utilisation sur un robot portique. Grâce au préhenseur par le vide, il a été possible de trouver une solution peu encombrante, efficace et fiable pour le procédé.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Industrie du bois