Bois

Réseau d'aspiration SSP pour la manipulation de feuilles de placage Vidéo 088

Réseau d'aspiration SSP pour la manipulation de feuilles de placage
Réseau d'aspiration SSP pour la manipulation de feuilles de placage

Le réseau d'aspiration SSP-SG est particulièrement adapté à la séparation de feuilles de placage. Le réseau d'aspiration est équipé de ventouses à coussin d'air SBS qui garantissent une manipulation très délicate de la pièce. Les ventouses à coussin d'air sont en suspension sur un coussin d'air au dessus de la pièce, ce qui permet une manipulation avec un minimum de contact. De plus, les ventouses à coussin d'air empêchent une aspiration au travers de la pièce. De ce fait, les pièces minces et poreuses peuvent également être séparées sans problème. Les points d'aspiration sont orientés spécialement pour empêcher une détérioration du matériel et garantir une manipulation délicate.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Industrie du bois