Bois

Système de préhension de surface par le vide FM pour la manipulation par couches de planches de boisVidéo 066

Système de préhension de surface par le vide FM pour la manipulation par couches de planches de bois
Système de préhension de surface par le vide FM pour la manipulation par couches de planches de bois

Le système de préhension de surface par le vide FM est capable de prélever des planches de bois d'une pile et de les soulever par couches. Grâce à la mousse d'étanchéité, même les couches présentant différentes caractéristiques de surface ne lui posent aucun problème. Le système de préhension de surface FM se distingue en particulier par son faible encombrement en hauteur et par son poids réduit, rendu possible par l'utilisation d'un générateur de vide externe. Autre point fort : la génération du vide est électrique, ce qui permet de réaliser des économies d'énergie et de minimiser les coûts d'exploitation.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Industrie du bois