Bois

Système de préhension de surface par le vide FXC pour la manipulation de portes de différentes dimensionsVidéo 127

Système de préhension de surface par le vide FXC pour la manipulation de portes de différentes dimensions
Système de préhension de surface par le vide FXC pour la manipulation de portes de différentes dimensions

Le système de ventouse est capable de manipuler différents types de pièces sans devoir modifier les ventouses. Les portes présentant une largeur de cadre de seulement 80 mm ne posent donc aucun problème. Le quadrillage en mousse compose l'élément d'étanchéité entre la ventouse et la pièce. Les fuites provoquées par les creux de pièces sont ainsi compensées par la mousse d'étanchéité. Les orifices de vide sont ouverts ou fermés, en fonction de l'occupation des ventouses, grâce aux vannes intégrées. La génération du vide intégrée garantit une grande force de prise pour, simultanément, une faible consommation énergétique. Le système de préhension de surface à génération du vide intégrée permet de diminuer jusqu'à 50 % de la consommation énergétique par rapport aux systèmes de préhension conventionnels disponibles sur le marché.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Industrie du bois