Bois

Système de préhension de surface par le vide FXC pour le chargement de pièces en bois sur une machine CNCVidéo 065

Système de préhension de surface par le vide FXC pour le chargement de pièces en bois sur une machine CNC
Système de préhension de surface par le vide FXC pour le chargement de pièces en bois sur une machine CNC

Le système de préhension de surface par le vide FXC équipé de ventouses à emboîtement séduit par son haut niveau de précision. Grâce à leurs excellentes propriétés d'étanchéité, les ventouses à emboîtement contribuent à réduire la consommation d'énergie. De plus, elles peuvent être montées et démontées facilement et rapidement, ce qui minimise l'entretien. L'éjecteur insérable intégré offre la possibilité d'une construction compacte. L'utilisation d'un module équipé de vannes du type SVKW permet la manipulation de pièces poreuses et rugueuses ainsi qu'un soufflage rapide et des temps de cycle courts garantissant des vitesses de production élevées.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Industrie du bois