Bois

Système de préhension de surface par le vide SBX pour la manipulation de bois scié / planches de bois Vidéo 086

Système de préhension de surface par le vide SBX pour la manipulation de bois scié / planches de bois
Système de préhension de surface par le vide SBX pour la manipulation de bois scié / planches de bois

Le système de préhension de surface par le vide SBX peut être utilisé pour la manipulation par couches de bois scié ou de planches de bois présentant une surface rugueuse et fortement tordue. Le système de préhension de surface manipule les pièces de manière sûre et précise, même en cas d'occupation partielle de la ventouse. Ainsi, la présence de nœuds n'a aucune incidence sur la manipulation et des couches incomplètes peuvent également être transportées sans problème. Grâce à son faible poids et à ses dimensions compactes, le système de préhension est idéal pour être utilisé en combinaison avec des robots industriels. La grande force d'aspiration permet d'atteindre des temps de cycle rapides.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Industrie du bois