Bois

Système de préhension de surface par le vide SBX pour la manipulation de couches de planches de bois après le processus de sciageVidéo 149

Système de préhension de surface par le vide SBX pour la manipulation de couches de planches de bois après le processus de sciage
Système de préhension de surface par le vide SBX pour la manipulation de couches de planches de bois après le processus de sciage

Dans une scierie, des planches de bois sont déchargées et empilées après le processus de sciage. Le déchargement de la machine était auparavant pris en charge manuellement par quatre collaborateurs et exigeait de gros efforts physiques. L'entreprise s'est alors décidée à automatiser cette activité et a aujourd'hui recours à un système de préhension de surface de Schmalz. Le système de préhension de surface par le vide SBX est spécialement conçu pour la manipulation de bois brut de sciage et satisfait aux exigences requises par cette étape de travail. Le système de préhension de surface est capable de manipuler des matières naturelles présentant une surface fortement tordue ou rugueuse ainsi que des matières présentant des nœuds ou fissures. Les systèmes de préhension de surface sont disponibles dans différentes longueurs, ce qui permet de les adapter de manière flexible à la taille de la couche de produits. La mousse d'étanchéité et l'unité de vanne compensent les fuites et garantissent un bon maintien de la pièce. Un palpeur à bille intégré ferme automatiquement les cellules d'aspiration non occupées et empêche ainsi une chute du niveau de vide. Le vide est généré rapidement grâce à un générateur de vide performant. Autre avantage du système de préhension de surface SBX : il est très facile d'entretien. L'unité de vanne compacte ainsi que la mousse d'étanchéité du préhenseur peuvent être remplacées en un tour de main. Le poids propre faible permet une utilisation sur un robot industriel. Les systèmes de préhension de surface sont exploités avec un générateur de vide externe.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Industrie du bois