Bois

Système de préhension par le vide SBX pour la manipulation automatique de piles de planches en bois colléVidéo 076

Système de préhension par le vide SBX pour la manipulation automatique de piles de planches en bois collé
Système de préhension par le vide SBX pour la manipulation automatique de piles de planches en bois collé

Grâce à son poids propre très faible et à ses dimensions compactes, le système de préhension de surface par le vide SBX est idéal pour être utilisé en combinaison avec des robots industriels et des portiques. La mousse brevetée assure l'étanchéité et égalise les irrégularités des planches en partie fortement tordues. De plus, les vannes d'écoulement du système de préhension de surface SBX obturent les orifices d'aspiration qui ne sont pas recouverts par la pièce. La soufflante à commande électrique produit un débit volumétrique important et est ainsi parfaitement adaptée à la manipulation des pièces fortement perméables à l'air. En outre, la génération électrique du vide permet de minimiser les coûts d'exploitation.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Industrie du bois