Bois

Système de préhension par le vide SBX pour la manipulation par couches de bois scié et de cadres Vidéo 069

Système de préhension par le vide SBX pour la manipulation par couches de bois scié et de cadres
Système de préhension par le vide SBX pour la manipulation par couches de bois scié et de cadres

Le système de préhension de surface par le vide SBX est équipé d'une soufflante pour le vide de type SBM. Le générateur de vide électrique ne nécessite aucun raccord d'air comprimé et contribue à minimiser les coûts d'exploitation. La mousse de 20 mm de hauteur, qui est utilisée pour assurer l'étanchéité de la ventouse, compense parfaitement les irrégularités des pièces, notamment des planches de bois scié non traitées. De plus, le haut débit volumétrique généré par la soufflante garantit une manipulation sûre et est donc idéal pour la manipulation de pièces fortement perméables à l'air.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Industrie du bois