Logistique et Emballage

Système de préhension de surface par le vide FMC pour le prélèvement de rangées de pièces du convoyeur à rouleaux en vue de leur palettisationVidéo 125

Système de préhension de surface par le vide FMC pour le prélèvement de rangées de pièces du convoyeur à rouleaux en vue de leur palettisation
Système de préhension de surface par le vide FMC pour le prélèvement de rangées de pièces du convoyeur à rouleaux en vue de leur palettisation

Le système de préhension de surface par le vide FMC est particulièrement adapté à la palettisation de cartons. Il est doté d'une mousse d'étanchéité qui permet de prélever rapidement et simplement des cartons de différentes tailles à partir de positions indéfinies. La hauteur restreinte du local de l'atelier de production empêchait l'installation d'un portique traditionnel. Le préhenseur a été modifié afin de permettre une préhension latérale. Grâce à cela, il fut possible d'économiser des coûts d’investissement. Grâce au système de préhension de surface de Schmalz, le procédé a pu être entièrement automatisé et la production a pu être augmentée de manière considérable à 25 cartons par minute.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Logistique et Emballage