Logistique et Emballage

Réseau d'aspiration SSP avec ventouses à soufflets pour la manipulation de cartonsVidéo 072

Réseau d'aspiration SSP avec ventouses à soufflets pour la manipulation de cartons
Réseau d'aspiration SSP avec ventouses à soufflets pour la manipulation de cartons

Les entreprises peuvent utiliser un réseau d'aspiration SSP de Schmalz équipé de ventouses spéciales pour emballages pour leurs tâches de manipulation de produits conditionnés en cartons. Les ventouses spéciales pour emballages conviennent parfaitement à ce type d'applications ; elles sont caractérisées par une lèvre d'étanchéité flexible et adaptable, un corps de base renforcé et sont réalisées en ELASTODUR ED-65, un matériau spécial qui se distingue par sa haute résistance à l'abrasion et à l'usure. Les réseaux d'aspiration SSP par le vide ont été conçus sur la base d'un système modulaire et peuvent être parfaitement personnalisés pour répondre aux exigences du client. Ventouses, générateurs de vide, raccords et éléments de fixation, pratiquement tous les composants pour le vide se combinent et les réseaux d'aspiration s'adaptent parfaitement à chaque application.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Logistique et Emballage