Logistique et Emballage

Ventouse pour sacs SG de Schmalz pour la manipulation de sacsVidéo 124

Ventouse pour sacs SG de Schmalz pour la manipulation de sacs
Ventouse pour sacs SG de Schmalz pour la manipulation de sacs

La ventouse pour sacs SG de Schmalz aspire les sacs au niveau de la surface des pièces et les saisit de manière fiable. La ventouse convient à la manipulation de tous les types de sacs, qu'ils aient un contenu stable ou instable. La ventouse pour sacs est équipée d'une mousse d'étanchéité spéciale qui permet un ajustement parfait aux formes de la pièce. Une grille support à l'intérieur de la ventouse empêche que le sac ne soit aspiré et déchiré. Grâce à l'utilisation de la ventouse pour sacs SG, la production a pu passer de 12 pièces à 22 pièces par minute et la productivité de l'installation a été augmentée de 80 %.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Logistique et Emballage