Logistique et Emballage

Système de préhension de couche par le vide SPZ pour une manipulation en toute flexibilité de différentes couches de boîtesVidéo 143

Système de préhension de couche par le vide SPZ pour une manipulation en toute flexibilité de différentes couches de boîtes
Système de préhension de couche par le vide SPZ pour une manipulation en toute flexibilité de différentes couches de boîtes

Le système de préhension de couche par le vide SPZ convient à toutes les tailles et toutes les formes de couches de produits. Le préhenseur de couche se prête ainsi en particulier à l'utilisation dans le domaine de la logistique interne et d'entreposage. Les dimensions du système de préhension de couche ont été spécialement étudiées pour s'adapter aux exigences du client. Pour manipuler des boîtes vides, il faut que ce vide soit évacué par le système de ventouse. Ce processus permet une manipulation rapide et efficace des pièces. Pour un ajustement optimal à la structure de la pièce, le système de ventouse est équipé d'une mousse spéciale souple. Une manipulation précautionneuse des produits est ainsi garantie. En outre, si les pièces sont hétéroclites, aucun remplacement de la ventouse n'est nécessaire. Cela évite les temps d'équipements et les coûts qu'ils entraînent à chaque changement de commande. Lors de la configuration du système de ventouse spécifique au client, il a été veillé à ce que même une occupation partielle du préhenseur soit possible.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Logistique et Emballage