Logistique et Emballage

Système de préhension de couches par le vide SPZ-M-C pour la manipulation de couches complètes de produitsVidéo 136

Système de préhension de couches par le vide SPZ-M-C pour la manipulation de couches complètes de produits
Système de préhension de couches par le vide SPZ-M-C pour la manipulation de couches complètes de produits

Le système de de préhension de couches par le vide SPZ-M-C génère un vide local et global ainsi que des forces de serrage mécaniques afin de réaliser la force de prise requise. Pour ce faire, la surface d'aspiration dotée de ventouses assure le vide local. Celle-ci agit sur la surface des différentes pièces. Grâce aux palpeurs à bille intégrés, les ventouses non occupées sont recouvertes immédiatement, ce qui permet d'aspirer même les piles de produits présentant des trous. Le concept de jupe breveté étanchéifie l'ensemble de la couche de produits vis à vis de l'extérieur. Le vide global qui est alors créé augmente la sécurité pendant le procédé de manipulation. Un blocage mécanique permet de réaliser des forces de prise supplémentaires. Ainsi, ce système convient parfaitement à la manipulation de différentes couches de produits, même de piles de produits présentant des trous, et est capable, grâce à la combinaison ingénieuse de différentes forces de prise, d'automatiser le procédé complexe et ainsi de le rationaliser au maximum.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Logistique et Emballage