Logistique et Emballage

Système de préhension de couches par le vide SPZ-M-C pour la manipulation d'une grande variété de produitsVidéo 081

Système de préhension de couches par le vide SPZ-M-C pour la manipulation d'une grande variété de produits
Système de préhension de couches par le vide SPZ-M-C pour la manipulation d'une grande variété de produits

La palettisation et dépalettisation automatiques de différentes couches de produits ne posent aucun problème au système de préhension de couches par le vide SPZ-M-C. Le système de préhension de couches SPZ-M-C est composé de préhenseurs de surface modulaires, ce qui permet une adaptation individuelle du préhenseur à la taille de la couche. Un système de blocage mécanique garantit la stabilité nécessaire de la couche de produits. Grâce au concept de rideau breveté, le préhenseur de couches SPZ-M-C génère une force de prise supplémentaire à l'aide d'une chambre de vide global. Il est ainsi désormais possible de manipuler des couches de produits qui devaient autrefois être empilées manuellement.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Logistique et Emballage