Logistique et Emballage

Système de préhension de couches par le vide SPZ-M-C pour la palettisation et la dépalettisation de couches de produitsVidéo 128

Système de préhension de couches par le vide SPZ-M-C pour la palettisation et la dépalettisation de couches de produits
Système de préhension de couches par le vide SPZ-M-C pour la palettisation et la dépalettisation de couches de produits

Le système de préhension de couches est composé de préhenseurs de surface modulaires et peut être adapté individuellement à la taille de la couche. La surface d'aspiration est dotée de ventouses à vide individuelles. Un bridage mécanique assure encore plus de sécurité pendant tout le procédé de manipulation. Le concept de rideau breveté crée une chambre de vide globale, ce qui permet d'atteindre des forces de prise maximales. Le système de préhension de couches par le vide permet de manipuler aisément des couches intermédiaires, des palettes vides ainsi que des couches avec ou sans décalage.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Logistique et Emballage