Logistique et Emballage

Système de préhension de couches par le vide SPZ pour la manipulation automatisée de boîtes et canettesVidéo 070

Système de préhension de couches par le vide SPZ pour la manipulation automatisée de boîtes et canettes
Système de préhension de couches par le vide SPZ pour la manipulation automatisée de boîtes et canettes

Le système de préhension de couches par le vide SPZ transporte des couches entières comprenant 90 boîtes ou canettes. La taille des boîtes peut varier et la manipulation des différentes couches pesant au total entre 16 kg et 34 kg ne pose donc aucun problème pour le système de préhension. La mousse d'étanchéité brevetée empêche les fuites, même en présence de boîtes à bord circulaire, et génère des forces de prise élevées.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Logistique et Emballage