Logistique et Emballage

Système de préhension de couches par le vide SPZ pour la palettisation et la dépalettisation de différentes couches de produitsVidéo 135

Système de préhension de couches par le vide SPZ pour la palettisation et la dépalettisation de différentes couches de produits
Système de préhension de couches par le vide SPZ pour la palettisation et la dépalettisation de différentes couches de produits

Le système de préhension de couches par le vide SPZ est composé de préhenseurs de surface modulaires. Le préhenseur peut ainsi être adapté facilement aux besoins individuels. La surface des ventouses est constituée d'une mousse d'étanchéité flexible qui s'adapte de manière optimale aux contours des différentes pièces. Le système de préhension de couches est équipé de palpeurs à bille. Ceux-ci enregistrent à l'aide du flux d'air les espaces libres sur la surface des ventouses et les recouvrent. Cette technique permet également une utilisation avec des couches de petite taille ou présentant des trous. La génération du vide intégrée offre elle aussi des avantages. Le préhenseur peut être raccordé directement au réseau d'air comprimé ; un raccord avec un générateur de vide externe est donc superflu. Ainsi, le montage est simplifié et le nombre de contours gênants est réduit. De plus, un volume nettement moins important doit être évacué. Ceci permet d'atteindre des temps de cycle plus courts, la dépression requise étant obtenue plus rapidement. Le préhenseur convient parfaitement aux procédés de manipulation dynamiques et, grâce à sa flexibilité, il peut par exemple être utilisé dans les entrepôts ou pour la logistique interne à l'entreprise.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Logistique et Emballage