Logistique et Emballage

Système de préhension de surface par le vide FXC pour la manipulation flexible de récipients en verre emballés sous film et de palettes en boisVidéo 062

Système de préhension de surface par le vide FXC pour la manipulation flexible de récipients en verre emballés sous film et de palettes en bois
Système de préhension de surface par le vide FXC pour la manipulation flexible de récipients en verre emballés sous film et de palettes en bois

Le système de préhension de surface par le vide FXC dispose d'un éjecteur intégré garantissant des temps d'évacuation courts. Dans cette application, la surface d'aspiration intérieure du système est équipée de ventouses à soufflets du type FG et d'un diamètre de 20 mm qui assurent l'étanchéité. Ces ventouses conviennent particulièrement à la manipulation de pièces non rigides comme les récipients en verre recouverts d'un film. La surface d'aspiration extérieure est quant à elle dotée d'une mousse servant d'élément d'étanchéité et permettant la manipulation des palettes.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Logistique et Emballage