Logistique et Emballage

Système modulaire pour main de préhension VEE – configurateur pour la conception simple d'un système modulaire pour main de préhension VEEVidéo 141

Système modulaire pour main de préhension VEE – configurateur pour la conception simple d'un système modulaire pour main de préhension VEE
Système modulaire pour main de préhension VEE – configurateur pour la conception simple d'un système modulaire pour main de préhension VEE

Le système modulaire pour mains de préhension (VEE) de Schmalz permet la réalisation simple et rapide de préhenseurs pour le conditionnement. Schmalz met à disposition un configurateur numérique pour la conception rapide et flexible des systèmes modulaires pour main de préhension sur le site www.schmalz.com/vee. Différents modules à bride, modules de base, éléments de raccord et ventouses sont disponibles pour la construction du système modulaire pour main de préhension. Le nombre et la position des ventouses ainsi que la structure du système modulaire pour main de préhension peuvent être définis en fonction des dimensions et de la nature de la pièce. Plus de 30 types de structure différents du système modulaire pour main de préhension sont disponibles dans le configurateur. Ceux-ci dépendent du nombre et de la position sélectionnés des ventouses. Différents éléments de raccord permettent la configuration d'un système modulaire pour main de préhension prêt à être raccordé. Les modifications apportées à la configuration sont représentées directement en 3D dans un aperçu. De plus, des textes d'aide brefs facilitent le travail avec le configurateur. Une fois la configuration terminée, il est possible de télécharger des modèles en 2D et en 3D ainsi qu'une liste de pièces comprenant les éléments requis du système modulaire. Il est également possible via le configurateur de demander directement une offre pour la configuration concernée.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Logistique et Emballage