Logistique et Emballage

Système de préhension de surface par le vide FMC pour une manipulation contrôlée de carreaux de céramiqueVidéo 067

Système de préhension de surface par le vide  FMC pour une manipulation contrôlée de carreaux de céramique
Système de préhension de surface par le vide  FMC pour une manipulation contrôlée de carreaux de céramique

Il est possible d'utiliser, pour la manipulation de carreaux par couches, un système de préhension de surface par le vide composé de cinq préhenseurs de surfaces FMC-SW et d'un robot industriel. L'utilisation du système de préhension permet de soulever simultanément plusieurs carreaux et de les transporter par couches. Une mousse, assurant la connexion entre la pièce et le système de préhension, est utilisée comme élément d'étanchéité ; cette technique ménage les pièces et leur évite toute détérioration. L'installation d'un système de préhension de surface par le vide permet ainsi de manipuler délicatement des carreaux de céramique en toute sécurité et sans surveillance supplémentaire du processus.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Logistique et Emballage