Logistique et Emballage

Visibilité des données de procédé importantes avec les vacuostats et pressostats VSiVidéo 153

Visibilité des données de procédé importantes avec les vacuostats et pressostats VSi
Visibilité des données de procédé importantes avec les vacuostats et pressostats VSi

Le vacuostat et pressostat électronique VSi de Schmalz mesure et surveille la dépression et la surpression dans les systèmes d'automatisation et de manipulation. Grâce à IO-Link, le contacteur numérique VSi peut être intégré à des installations existantes sans nécessiter de grands travaux d'installation. Les données d'état saisies parviennent rapidement jusqu'au niveau de commande par l'intermédiaire de l'interface IO-Link. Pour l'exploitant de l'installation, cela signifie plus de transparence, de diagnostic et de paramètres, ainsi que des temps de réaction plus rapides en cas de pannes et d'erreurs.

Selon l'application, il est possible de choisir entre une version vacuostat, pressostat ou les deux combinés. Les données s'affiche sur un écran de commande et d'affichage intégré ou externe. L'unité de détection compacte peut ainsi être montée dans l'installation indépendamment de l'écran, par ex. directement sur la ventouse. Cela facilite la surveillance du processus particulièrement dans des systèmes de vide décentralisés. Les mesures précises sont réalisées au milieu du procédé tandis que la lecture a lieu à l'endroit adéquat, c'est-à-dire dans le champ de vison de l'utilisateur. Les réglages, tels que les points de commutation, peuvent être modifiés à l'aide des éléments de commande et d'affichage puis transférés à d'autres contacteurs, même pour ceux ne comportant ni écran ni touches.

Si l'utilisateur dispose d'un smartphone compatible avec la technologie NFC, il porte son écran pour ainsi dire « dans sa poche ». L'innovation Schmalz permet en effet l'échange de données en utilisant la technologie NFC (communication en champ proche) sur de courtes distances. Le contact point à point requis entre le contacteur et le smartphone permet d'accéder à l'appareil souhaité même sans alimentation électrique. En effet, l'énergie requise est fournie par le smartphone. L'utilisateur reçoit ainsi des informations de service et d'entretien importantes directement sur son terminal mobile, telles que les numéros de série, les références de commande, ainsi que le mode d'emploi en cas de pannes éventuelles.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Logistique et Emballage