Solaire

Ventouse SSG pour la manipulation délicate de chaînes de cellulesVidéo 130

Ventouse SSG pour la manipulation délicate de chaînes de cellules
Ventouse SSG pour la manipulation délicate de chaînes de cellules

La ventouse pour chaînes de cellules SSG-A est équipée de ventouses à soufflets qui s'adaptent parfaitement à la pièce. Le diamètre intérieur de taille réduite des ventouses empêche un enfoncement de la pièce, évitant ainsi toute déformation. La lèvre d'étanchéité allongée assure l'étanchéité même en présence de petites surfaces non planes, comme par exemple sur des fils de tabulation. Les ventouses sont fabriquées en HT1, une matière spéciale qui empêche les empreintes sur la pièce. La haute capacité d'aspiration de la ventouse pour chaînes de cellules garantit une manipulation fiable, même en cas d'occupation partielle de la ventouse ou en cas de fuite. Le poids propre faible du système de préhension assure une manipulation sûre, rapide et précise des chaînes de cellules. Une génération du vide intégrée empêche une tuyauterie compliquée de la ventouse. Grâce à un adaptateur de bride, la ventouse pour chaînes de cellules SSG-A peut être reliée à tout type de robot.