Solaire

Manipulation automatisée de cellules PV avec le préhenseur SWGVidéo 074

Manipulation automatisée de cellules PV avec le préhenseur SWG
Manipulation automatisée de cellules PV avec le préhenseur SWG

Le préhenseur de cellules photovoltaïques SWG est utilisé ici non seulement pour séparer les wafers de la pile et les positionner pendant la mesure mais aussi pour les trier dans jusqu'à 72 classes en fonction des résultats de mesure. Le préhenseur de cellules photovoltaïques se caractérise par une très grande précision, un endommagement minimal des pièces, l'absence de contamination, une faible consommation d'air et un déplacement sans glissement des wafers avec des accélérations jusqu'à 10 g. L'utilisation en continu dans des installations d'inspection de fabricants de cellules renommés en Europe et en Asie a montré que le préhenseur de cellules photovoltaïques SWG de Schmalz permet d'augmenter le débit de production des cellules tout en diminuant le taux de casse grâce à une extrême fiabilité lors de la manipulation.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Industrie solaire