Solaire

Manipulation automatisée de cellules PV avec le préhenseur SWGmVidéo 091

Manipulation automatisée de cellules PV avec le préhenseur SWGm
Manipulation automatisée de cellules PV avec le préhenseur SWGm

Le préhenseur de cellules photovoltaïques SWGm est utilisé ici non seulement pour séparer les wafers de la pile et les positionner pendant la mesure mais aussi pour les déplacer et les trier dans jusqu'à 72 classes en fonction des résultats de mesure. Le préhenseur de cellules photovoltaïques se caractérise par une très grande précision, un endommagement minimal des pièces, l'absence de contamination, une faible consommation d'air et un déplacement sans glissement des wafers avec des accélérations jusqu'à 10 g. Le SWGm est notamment en mesure d'assurer avec précision la rotation du wafer à 90°, nécessaire au processus, et de corriger l'angle en seulement quelques fractions de seconde.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Industrie solaire