Solaire

Préhenseur SWG de Schmalz pour une manipulation délicate de plaquettes et cellulesVidéo 061

Préhenseur SWG de Schmalz pour une manipulation délicate de plaquettes et cellules
Préhenseur SWG de Schmalz pour une manipulation délicate de plaquettes et cellules

Le préhenseur de plaquettes de silicium de Schmalz génère des forces de prise élevées et manipule les pièces sensibles (plaquettes de silicium, cellules ou films d'une épaisseur < 120 µm) de façon délicate, sans salir la surface. En option, l'air d'échappement peut être évacué de manière contrôlée. Le préhenseur de plaquettes de silicium assure une préhension sûre même en cas d'occupation partielle de la ventouse. Ceci permet d'éliminer les pièces défectueuses du local de production et empêche que des poussières de silicium ou fragments de pièces ne puissent se répartir dans le local. Grâce à sa faible consommation d'air, le préhenseur de plaquettes de silicium de Schmalz contribue à minimiser les coûts. En outre, il peut être équipé de capteurs de détection de rupture et de contrôle d'occupation.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Industrie solaire