Bois

Palonnier à ventouses VacuMaster VHB pour le chargement d'une scieVidéo 140

Palonnier à ventouses VacuMaster VHB pour le chargement d'une scie
Palonnier à ventouses VacuMaster VHB pour le chargement d'une scie

Le VacuMaster VHB a été spécialement conçu pour la manipulation de planches de bois et peut transporter sans problème des charges de 500 kg. Le guidon de commande confortable réduit les efforts physiques et permet ainsi un chargement ergonomique de la scie. Grâce à deux plaques ventouses de 550 x 100 mm (longueur x largeur), les pièces allongées peuvent être manipulées sans problème par une seule personne. La mousse d'étanchéité flexible des plaques ventouses peut compenser les irrégularités sur la surface des pièces. Les planches de bois dans la production étant souvent humides et recouvertes de sciure, le système de vide risque d'être endommagé de manière irréversible par la poussière aspirée ou par l'humidité. L'utilisation d'un filtre spécial permet de recueillir la poussière. Un séparateur d'eau intégré empêche l'infiltration d'humidité. Un générateur de vide performant a été intégré afin de garantir la sécurité pendant tout le procédé de manipulation. Un système d'alarme électronique émet un signal acoustique lorsque la valeur de vide est trop faible, garantissant ainsi une sécurité supplémentaire.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Industrie du bois