Bois

Le tube de levage par le vide JumboErgo facilite le chargement de panneaux de bois de grand format sur un centre d'usinage CNCVidéo 114

Le tube de levage par le vide JumboErgo facilite le chargement de panneaux de bois de grand format sur un centre d'usinage CNC
Le tube de levage par le vide JumboErgo facilite le chargement de panneaux de bois de grand format sur un centre d'usinage CNC

Le tube de levage par le vide JumboErgo est équipé d'une ventouse quadruple qui lui permet de saisir les panneaux de bois de grand format en toute fiabilité. Grâce à la traverse réglable en continu, les ventouses peuvent également être adaptées à des pièces de plus petit format. Le processus de préhension et de levage du tube de levage est assuré exclusivement à l'aide du vide. La charge est soulevée et abaissée à l'aide de la poignée ergonomique, semblable à celle d'une moto.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Industrie du bois