Bois

Le tube de levage par le vide JumboErgo permet de pivoter très simplement des panneaux de bois lourdsVidéo 105

Le tube de levage par le vide JumboErgo permet de pivoter très simplement des panneaux de bois lourds
Le tube de levage par le vide JumboErgo permet de pivoter très simplement des panneaux de bois lourds

Le tube de levage par le vide JumboErgo permet la manipulation de panneaux de bois lourds et a été conçu pour des charges jusqu'à 120 kg. La poignée tournante intégrée aux éléments de commande permet de soulever et abaisser les panneaux de bois de manière rapide, précise et flexible. Le tube de levage par le vide JumboErgo est capable de faire pivoter sans aucun problème des panneaux de bois lourds d'une position horizontale à la verticale. Le tube de levage JumboErgo est équipé d'une ventouse double. Les deux ventouses peuvent être ajustées sur la traverse longitudinale en continu. Pour cette application, le tube de levage par le vide JumboErgo est combiné à une potence sur colonne SK de Schmalz.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Industrie du bois