Bois

Palonnier à ventouse VacuMaster HHVM pour l’enlèvement de panneaux de bois à partir de magasins verticaux ; pivotement à +/-90°Vidéo 011

Palonnier à ventouse VacuMaster HHVM pour l’enlèvement de panneaux de bois à partir de magasins verticaux ; pivotement à +/-90°
Palonnier à ventouse VacuMaster HHVM pour l’enlèvement de panneaux de bois à partir de magasins verticaux ; pivotement à +/-90°

Le palonnier à ventouse VacuMaster HHVM permet de prélever des panneaux de bois dans des magasins verticaux et de les amener vers des scies à bois verticales. Grâce à sa forme mince, le palonnier permet de prélever facilement de grands panneaux en bois. La fonctionnalité de pivotement et de blocage à 90° permet de charger ensuite la scie verticale. Le palonnier manipule en toute facilité des panneaux de bois pesant jusqu'à 180 kg. Le chargement rationnel et sans dommages de la scie à bois peut être réalisé par une seule personne. Dans cette application, le palonnier à ventouse VacuMaster HHVM est combiné à une poutre roulante en aluminium SRA de Schmalz. La poutre roulante très mobile couvre l'ensemble de la halle de production et garantit une utilisation flexible du palonnier à ventouses.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Industrie du bois