Bois

Palonnier à ventouses VacuMaster Multi pour le chargement horizontal de panneaux de bois dans une machine de sciageVidéo 110

Palonnier à ventouses VacuMaster Multi pour le chargement horizontal de panneaux de bois dans une machine de sciage
Palonnier à ventouses VacuMaster Multi pour le chargement horizontal de panneaux de bois dans une machine de sciage

Le palonnier à ventouses VacuMaster Multi permet de déplacer horizontalement des panneaux de bois pouvant peser jusqu'à 400 kg. Les panneaux de bois sont prélevés d'une pile puis déposés sur le centre d'usinage. Grâce à son utilisation simple, une seule personne peut déplacer les panneaux de bois sans problème. Le travail ergonomique est assuré à toutes les hauteurs par un guidon de commande articulé de série. Les deux grandes ventouses sont réglables en continu sur la traverse, ce qui permet d'adapter également l'appareil de levage à des panneaux de grand format peu maniables. La turbine pour le vide performante permet la manipulation de panneaux poreux. Une vanne d'inversion sur la turbine assure une dépose rapide. Un système d'alarme électronique garantit un travail fiable, même en cas de panne de courant.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Industrie du bois