Bois

Palonnier à ventouses VacuMaster Multi pour le prélèvement de panneaux d'un magasin vertical et pour le chargement horizontal d'une machineVidéo 109

Palonnier à ventouses VacuMaster Multi pour le prélèvement de panneaux d'un magasin vertical et pour le chargement horizontal d'une machine
Palonnier à ventouses VacuMaster Multi pour le prélèvement de panneaux d'un magasin vertical et pour le chargement horizontal d'une machine

Le palonnier à ventouses VacuMaster Multi permet de manipuler horizontalement des panneaux de bois pouvant peser jusqu'à 400 kg et de les déposer sur une scie horizontale. Grâce à sa fonction de basculement à 90°, l'appareil de levage par le vide est idéal pour faire basculer les panneaux pesant jusqu'à 300 kg, pour les manipuler verticalement et pour les prélever du magasin vertical. Le guidon de commande articulé de série du VacuMaster Multi assure un travail particulièrement ergonomique pour la personne chargée de la commande. Les deux grands caissons d'aspiration sont réglables en continu sur la traverse. Ainsi, les panneaux de grand format peu maniables peuvent également être manipulés aisément. De plus, l'utilisation d'une turbine pour le vide performante avec masse centrifuge supplémentaire et d'un système d'alarme électronique garantit une manipulation fiable.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Industrie du bois